Filtrační vložka z netkané textilie

Obj. č.: SK 3173100

Náhradní filtrační vložky pro střešní ventilátory, ventilátory s filtrem nebo termoelektrické chladiče pro účinnou ochranu komponentů rozváděčové skříně před nečistotami, prachem a vodou.

Obj. č.:
SK 3173100
Provedení
pro ventilátory s filtrem
Popis výrobku
Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
Materiál
Chemická vlákna
Poznámka
Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
Vhodné pro obj. č.
3243....
3244....
3245....
Rozměry
Šířka: 289 mm
Výška: 289 mm
Hloubka: 17 mm
Třída filtru
dle ČSN EN 779: G3
dle ČSN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,1 kg
Brutto hmotnost
0,12 kg
Číslo celní sazby
56039390
EAN
4028177038134
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Náhr. filtrační vložka 5ks pro SK3243-44
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datové listy
Technický systémový katalog