Vysoce kvalitní technologie skládaného filtru umožňuje výrazné zvýšení objemového průtoku vzduchu ve srovnání s běžnými filtračními vložkami z netkané textilie. Výkon chladicí jednotky je vyšší a spotřeba energie je nižší. Lepší vlastnosti filtru také znamenají méně prachu v rozváděči nebo jednotce a výsledné delší intervaly údržby výrazně snižují náklady na servis.
- Obj. č.:
- SK 3174120
- Provedení
- pro střešní ventilátory
- Materiál
- Skládaný filtr: na bázi polyesteru, foukaného polykarbonátu
- Poznámka
- Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
- Vhodné pro obj. č.
- 3138.xxx
- 3139.xxx
- 3140.xxx
- Rozměry
- Šířka: 265 mm
Výška: 100 mm
Hloubka: 18 mm - Třída filtru
- dle ČSN EN 779: M5
dle ČSN EN ISO 16890: ISO ePM10 50 % - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 54 pro ventilátory s filtrem/střešní ventilátory/výstupní mřížky
- Balení
- 12 ks
- Netto hmotnost
- 0,276 kg
- Brutto hmotnost
- 0,4 kg
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177969070
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK Skládaný filtr IP54, pro střešní ventilátory 3138./3139./3140.xxx, ŠVH: 265x100x18 mm
- Certifikáty
- UR + C-UR (recognized)
- Datové listy
- Data sheets