Skládaný filtr pro ventilátory s filtrem, chladicí jednotky a chillery

Obj. č.: SK 3181125

Vysoce kvalitní technologie skládaného filtru umožňuje výrazné zvýšení objemového průtoku vzduchu ve srovnání s běžnými filtračními vložkami z netkané textilie. Výkon chladicí jednotky je vyšší a spotřeba energie je nižší. Lepší vlastnosti filtru také znamenají méně prachu v rozváděči nebo jednotce a výsledné delší intervaly údržby výrazně snižují náklady na servis.

Obj. č.:
SK 3181125
Provedení
pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
Materiál
Skládaný filtr: na bázi polyesteru, foukaného polykarbonátu
Absorbér: 100% polyester
Barva
bílá
Poznámka
Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
Vhodné pro obj. č.
3239.3xx
3239.7xx
Rozměry
Šířka: 167 mm
Výška: 167 mm
Hloubka: 21 mm
Rozměry absorpční podložky
Šířka: 173 mm
Výška: 173 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55 pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
Poznámka k obj. č.
Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,24 kg
Brutto hmotnost
0,26 kg
Číslo celní sazby
56039390
EAN
4028177969100
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK Skládaný filtr IP55, pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky 3239.xxx, ŠVH: 167x167x21 mm
Certifikáty
CSA
UR + C-UR (recognized)
Datové listy
Data sheets