Skládaný filtr pro ventilátory s filtrem, chladicí jednotky a chillery

Obj. č.: SK 3183125

Vysoce kvalitní technologie skládaného filtru umožňuje výrazné zvýšení objemového průtoku vzduchu ve srovnání s běžnými filtračními vložkami z netkané textilie. Výkon chladicí jednotky je vyšší a spotřeba energie je nižší. Lepší vlastnosti filtru také znamenají méně prachu v rozváděči nebo jednotce a výsledné delší intervaly údržby výrazně snižují náklady na servis.

Obj. č.:
SK 3183125
Provedení
pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
Materiál
Skládaný filtr: na bázi polyesteru, foukaného polykarbonátu
Absorbér: 100% polyester
Barva
bílá
Poznámka
Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
Vhodné pro obj. č.
3243.3xx
3243.7xx
3243.900
3244.7xx
3244.900
3245.9xx
Rozměry
Šířka: 280 mm
Výška: 282 mm
Hloubka: 21 mm
Rozměry absorpční podložky
Šířka: 289 mm
Výška: 289 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 55 pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky
Stupeň krytí
Při použití ve ventilátoru s filtrem 3245.xxx je stupeň krytí IP 52
Poznámka k obj. č.
Není vhodný pro EMC ventilátory s filtrem/výstupní mřížky.
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,57 kg
Brutto hmotnost
0,62 kg
Číslo celní sazby
56039390
EAN
4028177969087
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK Skládaný filtr IP 55, pro ventilátory s filtrem/výstupní mřížky 3243./3244./3245.xxx, ŠVH: 280x280x21 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
Datové listy
Data sheets