Chladicí jednotky Blue e+ S s osvědčenou technologií Blue e+ nabízejí nejvyšší energetickou účinnost na světě. S tím souvisí i snížení uhlíkové stopy strojů a zařízení. V novém designu a s mnoha chytrými funkcemi.
- Obj. č.:
- SK 3184800
- Provedení
- nástěnná montáž
- Výhody
- Příspěvek ke klimaticky neutrální výrobě díky průměrné úspoře energie 75 % a snížení uhlíkové stopy
- Celosvětová použitelnost díky možnosti použití různých napětí a schválení pro jednotlivé země
- Inteligentní a snadné monitorování prostřednictvím rozhraní IoT
- Komfortní obsluha prostřednictvím aplikace Rittal Scan & Service
- Materiál
- Ocelový plech
- General colour
- RAL 7035
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Lamelová mřížka: RAL 7012 - Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Integrované elektrické odpařování kondenzátu - Volitelné doplňky
- Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,6 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,6 kW - Jmenovité provozní napětí
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- Dodržujte prosím pokyny k montáži.
- Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
- Lze použít pouze pro polovenkovní prostory (popis viz návod)
- Poznámka k obj. č.
- Tolerance: 110 V -10 % (99 V) a 240 V +10 % (264 V)
- Poznámka k obj. č.
- null
- Maximální příkon
- 0,6 kW
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 680 m³/h
Vnitřní okruh: 680 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,4
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,4 - Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hloubka: 196 mm - Potřebný montážní výřez
- Šířka výřezu: 383 mm
Výška výřezu: 929 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnitřní okruh IP 55
- Protection category NEMA
- UL Type 1
- UL Type 12
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 0,31 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,2 t - Regulace teploty
- Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...60 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
- 3 °C...60 °C
- Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
- -20 °C...45 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,42 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,48 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,48 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 34 bar
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 26,5 kg
- Brutto hmotnost
- 31,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 440,2
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177949973
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- SK chladicí jednotka Blue e+ S, nástěnná, 1,0 kW, 110-240 V, 1~, 50-60 Hz, ocelový plech, Š x V x H: 400 x 950 x 196 mm
- Datové listy
- Safety data sheet refrigerant – R-513A
- Technický systémový katalog