Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ chemicky odolné 1,6 kW - 5,5 kW

Obj. č.: SK 3188945

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ v provedení odolném vůči chemikáliím ve výkonových třídách 1600 W až 5500 W. Díky speciálnímu lakování součástí nabízejí optimální ochranu v náročných prostředích - především u aplikací, kde může být jako aerosol ve vzduchu obsažena kyselina sírová.

IoT Interface

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Předřazené jištění pro chladicí jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.:
SK 3188945
Provedení
nástěnná montáž
Chemicky odolné
Výhody
Průměrná úspora energie 75 % díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice
Globální použitelnost díky unikátnímu provedení pro více napětí (bez přepojování) a vysokým mezím použití
Delší životnost všech komponentů v rozváděčové skříni a chladicí jednotky díky chlazení šetrnému ke komponentům
Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
Změna výrobku
Kryt pro připojovací box pro ochranu elektrické přípojky na chladicí jednotce již není od začátku roku 2024 součástí dodávky. Kryt 3355.200 a 3355.210 lze volitelně objednat jako příslušenství.
Oblasti použití
Aplikace, kde může být ve vzduchu přítomna kyselina sírová ve formě aerosolu (např. papírenský průmysl, potravinářský průmysl, chemický průmysl, galvanické pokovování, pobřežní oblasti)
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Plechové díly a elektronika lakované bezbarvým lakem
Chladící okruh lakovaný 2složkovou PUR barvou
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Včetně upevňovacího materiálu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Volitelné doplňky
Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 4 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 4 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 3,02 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 3,02 kW
Jmenovité provozní napětí
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Dodržujte prosím pokyny k montáži.
Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
Lze použít pouze pro polovenkovní prostory (popis viz návod)
Poznámka k obj. č.
Tolerance: 380 V -10 % (342 V) a 480 V +5 % (509 V)
Plná vestavba není možná
Poznámka k obj. č.
null
Maximální příkon
1,45 kW
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Vnější okruh: 2.300 m³/h
Vnitřní okruh: 2.300 m³/h
Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 3,08
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 3,08
Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
6,5
Provedení
Nástěnná montáž
Rozměry
Šířka: 450 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 393 mm
Potřebný montážní výřez
Šířka výřezu: 433 mm
Výška výřezu: 1.579 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
Vnitřní okruh IP 55
Chladicí médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množství: 1,8 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,14 t
Regulace teploty
Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
Rozsah provozních teplot
-20 °C...60 °C
Rozsah skladovacích teplot
-40 °C...70 °C
Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
3 °C...60 °C
Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
-20 °C...45 °C
Rozsah regulace
20 °C...50 °C
Jmenovitý elektrický příkon Pel
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1,28 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1,28 kW
Přípustný provozní tlak (p max.)
24 bar
Balení
1 ks
Netto hmotnost
85 kg
Brutto hmotnost
90 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1.161,39
Číslo celní sazby
84158200
EAN
4028177935532
Popis výrobku
SK Chladicí jednotka Blue e+ chemicky odolná, nástěnná, 4,0 kW, 380–480 V, 3~, 50–60 Hz, ocelový plech, ŠVH: 450x1600x393 mm
Certifikáty
30 - KC Korea
IEC CB
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě – regulace F-plynů
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod – R-513A
Návod – R134a
Datové listy
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technický systémový katalog
Software
Licence condition
Updater