- Obj. č.:
- SK 3201050
- Provedení
- pro termoelektrický chladič
- Popis výrobku
- Z netkané textilie s progresivní strukturou. Odolné vůči teplotám do 100 °C, samozhášecí, třída F1 podle ČSN 53 438. Strana se znečištěným vzduchem: otevřená struktura. Vnitřní strana s čistým vzduchem: uzavřená struktura. Spolehlivé odfiltrování téměř všech druhů prachu od velikosti částic 10 µm.
- Materiál
- Chemická vlákna
- Poznámka
- Výkonové parametry, stupeň krytí a certifikace přístrojů jsou zaručené jen ve spojení s originálními filtračními vložkami Rittal.
- Vhodné pro obj. č.
- 3201.200
- 3201.300
- Rozměry
- Šířka: 90 mm
Výška: 106 mm
Hloubka: 8 mm
- Třída filtru
- dle ČSN EN 779: G2
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,01 kg
- Brutto hmotnost
- 0,014 kg
- Číslo celní sazby
- 56039390
- EAN
- 4028177598676
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
Filtrační vložka pro RTC