Kovový filtr pro chladicí přístroje, modulární chladicí dveře, výměníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3286410

Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro použití v prašném a zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.

Obj. č.:
SK 3286410
Popis výrobku
Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
Materiál
Hliník
Vhodné pro obj. č.
3304.xx0
3305.xx0
3328.xx0
3329.xx0
3332....
3366...
3127.100
3127.115
3128.100
3128.115
3129.100
3129.115
3130.100
3130.115
3360.100
Rozměry
Šířka: 344 mm
Výška: 268 mm
Hloubka: 10 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,3 kg
Brutto hmotnost
0,3 kg
Číslo celní sazby
84219990
EAN
4028177325395
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK Kovový filtr pro chl. jednotky
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technický systémový katalog