Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu. K dostání ve speciálních formátech „příčný“ a „plochý“.
- Obj. č.:
- SK 3329500
- Provedení
- nástěnná montáž
- Popis výrobku
- Energeticky efektivní nástěnné chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 300 W až 4000 W a od 1000 W s integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu.
- Výhody
- Lze propojit s IoT Interface prostřednictvím adaptéru Blue e IoT pro chladicí jednotky s regulátorem e-Comfort od chladicího výkonu 500 W
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Vrtací šablona
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odpařování kondenzátu - Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 2,6 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 7,9 A
Při 60 Hz: 10,1 A - Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 25 A
Při 60 Hz: 22 A - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 1.230 m³/h
Vnitřní okruh: 1.230 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,7 - Provedení
- Nástěnná montáž
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 1.580 mm
Hloubka: 295 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 34
- Vnitřní okruh IP 54
- Protection category NEMA
- UL Type 12
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-513A
Množství: 1,15 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,73 t - Regulace teploty
- Elektronický regulátor e-Comfort (nastavení výrobce +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...55 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 1,53 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 1,41 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 1,8 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 28 bar
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 16 A
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 69,35 kg
- Brutto hmotnost
- 73 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177323117
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Nástěnná chladicí jednotka 2,5kW Blue e
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod – R-513A
- Návod – R134a