s vestavným příslušenstvím, s napájecím kabelem nebo bez něj.
- Obj. č.:
- SZ 4127010
- Provedení
- bez přívodního kabelu
- Poznámka
- Pro montáž do VX IT jen společně s montážním úhelníkem VX pro dveřní polohový spínač
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 6000 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 400 V AC
- Možnosti montáže
- pro systémové LED svítidlo
- pro standardní a komfortní osvětlení bez dveřního polohovacího spínače
- pro chladicí jednotky a výměníky tepla vzduch/voda
- Elektrické připojení
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Jmenovité provozní napětí
- 400 V
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 40
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,068 kg
- Brutto hmotnost
- 0,076 kg
- Číslo celní sazby
- 85365019
- EAN
- 4028177497740
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- Dveřní spínač, bez kabelu, NO+NC
- Dokumentace
- Návod