Připojovací příslušenství pro kompaktní systémové LED svítidlo

Obj. č.: SZ 4315810

S napájecím kabelem LED nebo se spojovacím kabelem LED.

Obj. č.:
SZ 4315810
Provedení
Dveřní polohový spínač s přívodním kabelem pro LED (otevřený konec / kabelová koncovka)
Délka
3 000 mm
Poznámka
Dveřní polohový spínač 4127010 včetně přívodního kabelu pro LED (otevřený konec / kabelová koncovka)
Vhodné pro obj. č.
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Rozměry
Délka: 3.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,19 kg
Brutto hmotnost
0,222 kg
Číslo celní sazby
85365019
EAN
4028177630161
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Popis výrobku
Dveřní spínač s přívod. kab. pro LED
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Informační leták