S napájecím kabelem LED nebo se spojovacím kabelem LED.
- Obj. č.:
- SZ 4315820
- Provedení
- Dveřní polohový spínač s přívodním kabelem LED
- Délka
- 1 000 mm
- Poznámka
- Dveřní polohový spínač 4127010 včetně přívodního kabelu pro LED (otevřený konec / kabelová koncovka)
- Vhodné pro obj. č.
- 4140.810
- 4140.820
- 4140.830
- 4140.840
- Rozměry
- Délka: 1.000 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,125 kg
- Brutto hmotnost
- 0,171 kg
- Číslo celní sazby
- 85365019
- EAN
- 4028177630178
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Popis výrobku
- Dveřní spínač s propoj. kab. pro LED
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Informační leták