Připojovací příslušenství pro kompaktní systémové LED svítidlo

Obj. č.: SZ 4315.840

S napájecím kabelem LED nebo se spojovacím kabelem LED.

Obj. č.:
SZ 4315.840
Provedení
Propojovací kabel pro LED pro průchozí propojení
Délka
1 000 mm
Vhodné pro obj. č.
4140.810
4140.820
4140.830
4140.840
Rozměry
Délka: 1.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,035 kg
Brutto hmotnost
0,04 kg
Číslo celní sazby
85444290
EAN
4028177630512
ETIM 9
EC001576
ETIM 8
EC001576
ECLASS 8.0
27060402
Popis výrobku
Propojovací kabel pro LED, 1000 mm