Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Obj. č.: TS 4694000

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.

Obj. č.:
TS 4694000
Popis výrobku
Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje
Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
340 mm
Možnosti montáže VX
Ve skříni šířky/hloubky 500 mm, na vnější montážní rovině
Možnosti montáže VX SE
Ve skříni šířky/hloubky 500 mm, na vnější montážní rovině
Možnosti montáže AX
Na dveřích s otočným uzávěrem, šířka dveří 400 mm
Možnosti montáže TS
Ve skříni šířky/hloubky 500 mm, na vnější montážní rovině
Možnosti montáže TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 400 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Možnosti montáže v podstavci VX
Do šířky/hloubky podstavce 400 mm na krytech podstavce, ve spojení s montážním úhelníkem podstavce
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
TP
AX
Šířka/hloubka: 400 mm
Vhodné pro
Systém podstavce VX
Balení
20 ks
Netto hmotnost
3,2 kg
Brutto hmotnost
3,52 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
13,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177108110
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS montážní výztuha, pro VX, TS, VX SE, TP, pro montáž na vnější montážní rovinu: pro Š/H: 400 mm, D: 340 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technika v detailu