Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Obj. č.: TS 4695000

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.

Obj. č.:
TS 4695000
Popis výrobku
Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje
Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
440 mm
Možnosti montáže VX
In enclosure depth 500 mm
Možnosti montáže VX SE
In enclosure depth 500 mm, on the outer mounting level
Možnosti montáže AX
Na dveřích s otočným uzávěrem, šířka dveří 500 mm
Na dveřích s 3-bodovým uzavíráním, šířka dveří 500 mm
Možnosti montáže AX z nerezové oceli
Do šířky dveří 500 mm, u křídlových dveří, ve spojení s děrovanou dveřní lištou
Možnosti montáže TS
Ve skříni šířky/hloubky 500 mm, na vnější montážní rovině
Možnosti montáže AE
Ve skříni výška/šířka 500 mm, ve spojení s lištami pro montáž vnitřního vybavení AE
Možnosti montáže TP
In TP pedestal and one-piece console pedestal, in enclosure depth 500 mm, in conjunction with rail for interior installation for TP, compact enclosure HD
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
TP
AX
AE
Šířka/hloubka: 500 mm
Balení
20 ks
Netto hmotnost
4,4 kg
Brutto hmotnost
4,603 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177108134
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS montážní výztuha, pro VX, TS, VX SE, TP, pro montáž na vnější montážní rovinu: pro Š/H: 500 mm, D: 440 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technika v detailu