Montážní výztuha pro VX, TS, VX SE, TP, AX

Obj. č.: TS 4696000

Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.

Obj. č.:
TS 4696000
Popis výrobku
Pro jednoduché upevnění kabelových kanálů, držáků kabelových hadic, ochranných krytů proti dotyku, vestaveb dvířek, uchycení a fixace kabelů.
Technické údaje
Děrování Ø 4,5 mm v rozměrovém rastru 25 mm
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
540 mm
Možnosti montáže VX
Ve skříni šířky/hloubky 600 mm
Možnosti montáže VX SE
Ve skříni šířky/hloubky 600 mm, na vnější montážní rovině
Možnosti montáže AX
Na dveřích s otočným uzávěrem, šířka dveří 600 mm
Na dveřích s 3-bodovým uzavíráním, šířka dveří 600 mm
Možnosti montáže AX z nerezové oceli
Do šířky dveří 600 mm, u křídlových dveří, ve spojení s děrovanou dveřní lištou
Možnosti montáže PC
Do šířky skříně 600 mm, na vnější montážní úrovni
Možnosti montáže IW
Ve skříni šířky/hloubky 600 mm, na vnější montážní rovině
Možnosti montáže TS
Ve skříni šířky/hloubky 600 mm, na vnější montážní rovině
Možnosti montáže AE
Ve skříni výška/šířka 600 mm, ve spojení s lištami pro montáž vnitřního vybavení AE
Možnosti montáže TP
V 3-dílném pultu, na výšku skříně, ve spojení s lištami pro vnitřní vybavení TP, kompaktní skříně HD
Možnosti montáže v podstavci VX
V podstavci VX šířka/hloubka 600 mm na bočnicích, ve spojení s úhelníkem pro montáž do podstavce
Vhodné pro
Typ skříně: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
AX
AE
Šířka/hloubka: 600 mm
Vhodné pro
Systém podstavce VX
Balení
20 ks
Netto hmotnost
5,22 kg
Brutto hmotnost
5,54 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177108158
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
TS montážní výztuha, pro VX, TS, VX SE, TP, pro montáž na vnější montážní rovinu: pro Š/H: 600 mm, D: 540 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Dokumentace
Informační leták
Datové listy
Technika v detailu