Bočnice, svisle dělená pro VX IT

Obj. č.: VX 5301246

Bočnice, vertikálně dělené, pro VX IT

Obj. č.:
VX 5301246
Výhody
Snadná manipulace
Snadné zavírání pomocí západek
Optimální přístup ke všem vestavným komponentům
Otevření je možné jen přes vnitřní aretační prvky, což předpokládá volný přístup dveřmi, avšak značně zvyšuje bezpečnost přístupu
Kompletní demontáž jednotlivých bočních částí bez použití nářadí kdykoli možná
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
2 boční díly
Montážní lišta
6 závěsů
4 rychlouzávěry
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Musí být zajištěn přístup dveřmi vpředu a vzadu
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 800 mm
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 20
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
22,5 kg
Brutto hmotnost
24,5 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
87,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177955875
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Popis výrobku
VX IT bočnice, vertikálně dělená, 2000x800 mm
Dokumentace
Návod