Spojka pro řadové spojení, vnější, 3 mm pro VX IT

Obj. č.: VX 5301310

Pro řadové spojení VX IT, které mají být od sebe odděleny dělící příčkou, nebo pro výměnu předmontované skříně za model stejného provedení, nebo pro výměnu ranžírovací skříně za chladicí jednotku LCP.

Obj. č.:
VX 5301310
Popis výrobku
null
Výhody
Dodatečná výměna rozváděčů nebo zařízení LCP je možná
Zaručuje potřebný rozestup skříní v řadovém uspořádání 3 mm pro umožnění provedení dodatečných vestaveb
Oblasti použití
Pro dodatečnou výměnu rozváděčů nebo zařízení LCP
Pro dodatečnou montáž/demontáž přepážkových stěn, jednodílné, zatahovací
Materiál
Ocelový plech
Povrch
pozinkované
Rozsah dodávky
4 spojky pro řadové spojení, vnější, 3 mm
Těsnění pro řadové spojení, 8 m
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
V rámci jedné řady skříní se vnější rozměr každé skříně zvětší o 2 mm
Maximálně dosažitelný stupeň krytí IP podle IEC 60 529 je IP 20
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,78 kg
Brutto hmotnost
0,86 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,4 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177950801
ETIM 9
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
Popis výrobku
Spojka pro řadové spojení, vnější, 3 mm, pro VX, VX IT. Pro dodatečnou výměnu rozváděčů nebo jednotek LCP, pro dodatečnou montáž/demontáž přepážkových stěn, jednodílné, zatahovací
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu