Modul koleček pro VX, VX IT

Obj. č.: VX 5301518

Obj. č.:
VX 5301518
Rozsah dodávky
1 přepravní modul s 2 otočnými kolečky
1 přepravní modul s 2 pevnými kolečky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 756 mm
Výška: 82,5 mm
Hloubka: 79 mm
Montážní pokyn
Podlahová oblast musí být u montážních bodů otevřená
Vhodné pro
Typ skříně: VX: = 800 mm
Typ skříně: VX IT
Zatížitelnost
Max. povolená zátěž: statická 15 000 N
Max. povolená zátěž: dynamická 10 000 N
Poznámka
Maximálně přípustná nosnost (dynamická) ve výši 10 000 N se vztahuje na přepravu na kolečkách po rovném terénu.
Balení
1 ks
Netto hmotnost
11,5 kg
Brutto hmotnost
12,12 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177952515
ETIM 9
EC002621
ECLASS 8.0
27189262
Popis výrobku
Modul koleček pro VX IT, pro šířku: 800 mm, pro snadné přemístění na místo použití, lze namontovat přímo na skříň.
Dokumentace
Further instructions
Návod