- Obj. č.:
- VX 5302036
- Popis výrobku
- Pro přepažení 19" roviny a cílené vedení proudu studeného vzduchu k vestavbám.
- Výhody
- Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
- Alternativně lze přišroubovat
- Optimalizováno pro maximální výšku skříně 47 U pro individuální zkrácení
- Oblasti použití
- Sada kartáčů je dimenzována pro kombinaci s dvěma vertikálními kabelovými kanály, oboustranně, po stranách 19" montážní roviny. Kombinuje-li se sada kartáčů s kabelovým kanálem, pak to může být použito jako alternativa k usměrňovacímu plechu vzduchu.
- Jako dílčí vybavení je možná též kombinace s usměrňovačem vzduchu a kabelovým kanálem
- Popis funkce
- Sada kartáčů obsahuje vertikální kartáčové lišty pro oblast mezi kabelovým kanálem a boční stěnou a dále horizontální usměrňovací plechy vzduchu s kartáčovými lištami pro přepažení v oblasti střechy a dna na 19" montážní rovině.
- Materiál
- Kartáčová lišta: plast, UL 94-V0
Kartáče: plast, UL 94-HB
Ventilační usměrňovací plechy: ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 kartáčové lišty vertikální, oboustranné
2 usměrňovací plechy vzduchu horizontální, nahoře a dole
2 kartáčové lišty horizontálně, nahoře a dole mezi první 19" montážní rovinou a střešním nebo podlahovým plechem.
8 kartáčových lišt mezi kabelovým kanálem a střešním resp. podlahovým plechem
Včetně upevňovacího materiálu
- Délka štětin
- 48 mm
- Možnosti montáže
- 19" profilové lišty standard ve VX IT
- 19" profilové lišty dynamic ve VX IT
- Montážní pokyn
- Pro použití kabelového kanálu v kombinaci se sadou kartáčů jako prvku pro vedení vzduchu je nutné zavřít otvory kabelových průchodek v kabelovém kanálu nebo je zaslepit panelem pro kabelové průchodky s kartáčovou lištou
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,6 kg
- Brutto hmotnost
- 4,8 kg
- Číslo celní sazby
- 39259020
- EAN
- 4028177952652
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Popis výrobku
-
VX IT sada kartáčů pro kabelový kanál