Pro uchycení a vedení kabelů při síťových a serverových aplikacích.
- Obj. č.:
- VX 5302322
- Výhody
- Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
- Alternativně lze přišroubovat
- Integrované multifunkční děrování pro upevnění prvků vedení kabelů
- Integrované upevňovací děrování pro fixaci jednotek PDU v rastru 7 U v otvorech ve tvaru klíčové dírky
- Oblasti použití
- Pro vertikální vedení kabelů a odlehčení od tahu u síťových a serverových aplikací
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Přímo na rám VX IT mezi podlahovou a střešní část rámu, libovolné umístění
- V rozváděčích VX IT o šířce 800 mm je alternativně možné přišroubování mezi horní a dolní hloubkovou vzpěru
- Montážní pokyn
- Montáž se provádí po celé hloubce skříně na konstrukci rámu pomocí rychlého upevnění. Při montáži do skříní o šířce 800 mm je možné dodatečné přišroubování na hloubkové podpěry 19" vybavení
- Rozměry
- Šířka: 265 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
Výška: ≥ 2.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,8 kg
- Brutto hmotnost
- 7,12 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 27,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177952737
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Popis výrobku
- VX IT kabelová trasa, ŠxV: 265x2200 mm, RAL 9005
- Dokumentace
- Návod