VX IT síťová / serverová skříň, s ventilačními otvory, pro koncepty chlazení celých prostor. Vnitřní konstrukce s 19" profilovými lištami s proměnnou hloubkou ve verzi Standard, k dispozici v různých rozměrech.
- Obj. č.:
- VX 5303114
- Provedení
- s ventilačními otvory
Standardní
s 19" profilovými lištami - Materiál
- Ocelový plech
Hliník
Přední dveře: hliník, 1,25 mm
Zadní dveře: ocelový plech, 1,5 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: lakovaný
Zadní dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Rám skříně, zadní dvířka a střecha: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
Vnitřní vybavení, ventilační mřížka vpředu: RAL 9005
Rukojeť a závěsy: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem
Dveře z hliníku a ocelového plechu vpředu, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %), závěsy 180°
Dveře z ocelového plechu, zadní, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %)
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech, vícedílný, s bočním zavedením kabelů na hloubku, oboustranný, připravený pro plech s ventilátory
Dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory, jednodílné, závěsy 130° - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.200 mm
Hloubka: 800 mm - Výškové moduly
- 24 U
- Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
- 150 mm / 520 mm
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 520 mm
- upevnění do 19" roviny
- přišroubované k příčné traverze nahoře a dole
- Provedení
- Standardní
- Provedení střechy
- vícedílný, s bočním zavedením kabelů na hloubku, oboustranný, připravený pro plech s ventilátory
- Provedení s dvířky vpředu
- Dveře z ocelového plechu s hliníkovým rámem, s ventilačními otvory, jednodílné, závěsy 180°
- Provedení profilových lišt
- 19" profilové lišty standard ve VX IT
- Provedení podlahy
- otevřený
- Provedení 19“ rovina (roviny)
- přední a zadní
- Provedení polohy profilových lišt
- 19" rovina, přední a zadní
- Zatížitelnost
- 8 000 N
- Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416
- 8 000 N
- Poznámka
- Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 57 kg
- Brutto hmotnost
- 67,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 166,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177944831
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- VX IT skříň Standard pro servery, ventilované hliníkové př. dveře, ventilované plechové zad. dveře jednodílné
- Dokumentace
- Návod