VX IT síťová / serverová skříň, prosklené dveře, pro přímé chlazení rozváděče. Včetně předinstalovaného příslušenství. Vnitřní konstrukce s 19" otočným rámem pro přímý přístup na zadní stranu 19" komponentů díky velkému úhlu otevření 130°.
- Obj. č.:
- VX 5307157
- Materiál
- Ocelový plech
Hliník
Plast
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Přední dveře: hliník, 1,25 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: lakovaný
Zadní stěna a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Rám skříně, zadní stěna a střecha: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
Vnitřní vybavení, podstavec: RAL 9005
Rukojeť a závěsy: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Kostra skříně s dveřmi a střešním plechem
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem (180°), s komfortní rukojetí pro profilovou půlválcovou vložku a s bezpečnostním zámkem 3524 E
Zadní stěna
Střešní plech, vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory
Podlahový modul přední, namontovaný jako dekorační zakrytí
Otočný rám velký, s bočním krytem pro montáž 482,6 mm (19") vestavných komponentů při využití plné výšky skříně, 130°
Bočnice, jednodílné, pro sešroubování
Systém podstavce VX, 100 mm, s ventilačními otvory
Rohové díly podstavce a boční kryty přišroubované
Kryty podstavce vpředu a vzadu, rohové kryty a kryty řadového spojení přiloženy
4 nivelační nohy, M12, včetně adaptérů pro podstavec (přiloženy)
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
4 kombinované lišty pro vnitřní a vnější montážní rovinu, vhodné na hloubku skříně (přiloženy)
10 třmenů pro vedení kabelu, kov, 125 x 65 mm (přiloženy)
Paleta IPPC
Podlahový modul přední, namontovaný jako dekorační zakrytí, hloubka 175 mm - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 800 mm - Výškové moduly
- 40 U
- Výška včetně podstavce
- 2 100 mm
- Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
- 150 mm / 520 mm
- Provedení
- Swivel frame
- Provedení střechy
- vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory
- Provedení s dveřmi vzadu
- Zadní stěna
- Provedení s dvířky vpředu
- Prosklené dveře s hliníkovým rámem, plné, jednodílné, závěsy 180°
- Provedení profilových lišt
- Otočný rám
- Provedení podlahy
- Podlahový modul přední, namontovaný jako dekorační zakrytí
- Provedení 19“ rovina (roviny)
- Otočný rám 482,6 mm (19"), namontovaný
- Zatížitelnost
- 3 500 N
- Kód IK
- IK08
- Poznámka
- Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 138 kg
- Brutto hmotnost
- 150 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 369,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177944985
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- VX IT skříň Standard pro sítě, prosklené hliníkové př. dveře, plné plechové zad. dveře vert. dělené, ot. rám
- Dokumentace
- Návod