Datová / serverová skříň VX IT s dveřmi s ventilačními otvory, s 19" profilovými lištami standard

Obj. č.: VX 5308113

VX IT síťová / serverová skříň, s ventilačními otvory, pro koncepty chlazení celých prostor. Vnitřní konstrukce s 19" profilovými lištami s proměnnou hloubkou ve verzi Standard, k dispozici v různých rozměrech.

PDU UK basic

Vnitřní zajištění pro bočnici, šroubovatelné, ocelový plech

PDU metered

PDU switched

PDU metered plus

PDU UK, provedení metered

PDU managed

Obj. č.:
VX 5308113
Provedení
s ventilačními otvory
Standardní
s 19" profilovými lištami
Materiál
Ocelový plech
Hliník
Přední dveře: hliník, 1,25 mm
Zadní dveře: ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: lakovaný
Zadní dveře a střecha: základní barva nanesená máčením, strukturovaná prášková barva
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
General colour
RAL 7035
Barva
Rám skříně, zadní dvířka a střecha: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
Vnitřní vybavení, ventilační mřížka vpředu: RAL 9005
Rukojeť a závěsy: RAL 9005
Rozsah dodávky
Kostra skříně VX s dveřmi a střešním plechem
Dveře z hliníku a ocelového plechu vpředu, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %), závěsy 180°
Dveře z ocelového plechu, zadní, s ventilačními otvory (podíl volné plochy v děrovaném plechu cca 85 %)
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Profilové lišty, 482,6 mm (19")
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
25 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech vícedílný, se zavedením kabelů do rohových oblastí vpředu a vzadu
Dveře z ocelového plechu, zadní, s ventilačními otvory, svisle dělené, závěsy 180°
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm
Výškové moduly
42 U
Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
87 mm / 720 mm
Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
720 mm
upevnění do 19" roviny
přišroubované montážním úhelníkem nahoře a dole ke konstrukci rámu
Provedení
Standardní
Provedení střechy
vícedílný, se zavedením kabelů do rohových oblastí vpředu a vzadu
Provedení s dveřmi vzadu
Dveře z ocelového plechu, s ventilačními otvory, svisle dělené, závěsy 180°
Provedení s dvířky vpředu
Dveře z ocelového plechu s hliníkovým rámem, s ventilačními otvory, jednodílné, závěsy 180°
Provedení profilových lišt
19" profilové lišty standard ve VX IT
Provedení podlahy
otevřený
Provedení 19“ rovina (roviny)
přední a zadní
Provedení polohy profilových lišt
19" rovina, přední a zadní
Zatížitelnost
15 000 N
Max. zatížitelnost (statická) pro každou skříň podle UL 2416
12 000 N
Poznámka
Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Netto hmotnost
70,83 kg
Brutto hmotnost
81,2 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177945029
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Popis výrobku
VX IT skříň Standard pro servery, ventilované hliníkové př. dveře, ventilované plechové zad. dveře vert. dělené
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Prohlášení výrobce
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu
Visio Shapes