Bočnice, dělené, s integrovaným zámkem s otočným uzávěrem včetně bezpečnostního zámku 3524 E.
- Obj. č.:
- TX 5501010
- Výhody
- Snadná manipulace
- Montáž bez použití nářadí
- Západka včetně bezpečnostního zámku 3524E
- Volitelně možné dovybavení vnitřním zajištěním
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Horní díl
Spodní díl
Uzemňovací vodič
Upevňovací materiál - Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
TX Colocation Rack
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 600 mm - Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 11,4 kg
- Brutto hmotnost
- 12,8 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177678705
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Popis výrobku
- Bočnice dělené pro TS IT - 2000x600
- Dokumentace
- Návod