Pro zadní dveře TS IT, vertikálně dělené, uzavřené.
- Obj. č.:
- DK 5501200
- Popis výrobku
- Vhodné pro skříně serverových rozváděčů, vertikálně dělené dveře z ocelového plechu a pro skříně serverových rozváděčů se šířkou 400 mm.
- Oblasti použití
- Pro vertikální montáž na závitový čep dveří
- Materiál
- Trubkový profil: Ocelový plech
Rohová spojka: Plast - Povrch
- Trubkový profil: Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro typ skříně
- TS IT
- TS
- Vhodné pro šířku
- 300 mm
- Vhodné pro výšku
- 2 000 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 6 kg
- Brutto hmotnost
- 6,5 kg
- Číslo celní sazby
- 83024200
- EAN
- 4028177678859
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Rám dveří pro TS IT - 600x2000mm
- Dokumentace
- Návod