Podlahový úchyt pro TS IT

Obj. č.: DK 5501350

Pro uchycení modulů na plechovou podlážku.

Obj. č.:
DK 5501350
Popis výrobku
K uchycení modulů podlahových plechů.
Výhody
Montáž bez použití nářadí nebo šroubování.
Snadné dodatečné vybavení a možnost kombinování s ochranou proti překlopení.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
2 upevňovací lišty včetně upevňˆovacího materiálu.
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
Hloubka: 1.200 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
1,8 kg
Brutto hmotnost
2,22 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177678903
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Podlahové držáky pro TS IT hl. 1200mm
Dokumentace
Návod