Kluzná lišta, 2 U, pevná montáž pro VX IT

Obj. č.: DK 5501400

K montáži na montážní rovinu 19".

Obj. č.:
DK 5501400
Popis výrobku
Systémové děrování k upevnění příslušenství a ventilaci aktivních komponentů.
Oblasti použití
Pro montáž na 19" upevňovací rovinu
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Délka
150 mm
Možnosti montáže
pro 19" profilové lišty standard
pro 19" profilové lišty dynamic
Zatížitelnost
300 N, statické
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,62 kg
Brutto hmotnost
0,703 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177678958
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Kluzná lišta pro 19´´ rovinu, hl 150mm
Dokumentace
Návod