Kluzná lišta, 1 U, pevná montáž pro VX IT, TS IT, TX CableNet

Obj. č.: DK 5501410

K montáži mezi přední a zadní montážní rovinou.

Obj. č.:
DK 5501410
Popis výrobku
Systémové děrování k montáži příslušenství a ventilaci komponentů s bočním výstupem vzduchu.
Výhody
Jednoduché zavěšení do systémového děrování 19" montážních profilů po nastavení potřebných vzdáleností 19" roviny
Oblasti použití
Pro montáž k přední montážní rovině
Pro podepření těžkých vestavných komponent
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Distance between mounting levels
345 mm
Délka
275 mm
Možnosti montáže
pro 19" profilové lišty standard
Montážní pokyn
19" vzdálenost mezi rovinami ve VX IT musí být před montáží adekvátně upravena
Zatížitelnost
800 N, statické
Poznámka
Efektivní kontaktní plocha na každé straně 35 mm
Kontaktní plocha
Šířka: 35 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
TS IT
TX CableNet
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,74 kg
Brutto hmotnost
0,82 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,2 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177678965
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Kluzná lišta pro 19´´ rovinu, hl 345mm
Dokumentace
Návod