Vzduchové deflektory pro TS IT 19" profilové lišty

Obj. č.: DK 5501805

K oddělení chladných/teplých oblastí uvnitř skříně uzavřené studené uličky nebo při použití systému LCP.

Obj. č.:
DK 5501805
Popis výrobku
S kartáčovou lištou po celém obvodu pro bezkolizní oddělení u instalovaných kolejnicových systémů na vnější montážní rovině.
Oblasti použití
K oddělení chladných a teplých zón uvnitř skříně, uzavřené uličky nebo při použití systému LCP.
Materiál
Ocelový plech
Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
2 vertikální kryty
2 horizontální kryty
4 kartáčové lišty
4 kusy celulózové PU pěny
Včetně upevňovacího materiálu
Montážní pokyn
Vertikální clony s kartáčovou lištou lze pro oddělení namontovat jak na přední, tak i na zadní 19" profilové lišty.
Montáž horizontálních clon s kartáčovými lištami je možná jen na předních 19" profilových lištách.
Vhodné pro
Šířka: 600 mm
Výška: 2.000 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,65 kg
Brutto hmotnost
4,85 kg
Číslo celní sazby
56090000
EAN
4028177679177
ETIM 9
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Popis výrobku
Vzduchová přepážka 600x2000 RAL 9004