- Obj. č.:
- DK 5501835
- Popis výrobku
- S kartáčovou lištou po celém obvodu pro bezkolizní oddělení u instalovaných kolejnicových systémů na vnější montážní rovině.
- Oblasti použití
- K oddělení chladných a teplých zón uvnitř skříně, uzavřené uličky nebo při použití systému LCP.
- Materiál
- Ocelový plech
Zaslepovací panel: plast, UL 94-HB, bez obsahu halogenu
Kartáčová lišta: plast, UL 94-HB
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 2 vertikální kryty
2 horizontální kryty
4 kartáčové lišty
4 kusy celulózové PU pěny
Včetně upevňovacího materiálu
6 slepých panelů, 1 U
- Montážní pokyn
- Vertikální clony s kartáčovou lištou lze pro oddělení namontovat jak na přední, tak i na zadní 19" profilové lišty.
- Montáž horizontálních clon s kartáčovými lištami je možná jen na předních 19" profilových lištách.
- Vhodné pro
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,74 kg
- Brutto hmotnost
- 9,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177679207
- ETIM 9
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
-
Vzduchová přepážka 800x2200 RAL 9004