- Obj. č.:
- DK 5501895
- Provedení
- Rozsah značení 1 – 56 U
- Popis výrobku
- K volitelnému zakrytí systémového děrování na čelní straně pro kompletního zamezení přívodu vzduchu či v případě nepoužití kabelových třmenů. S dodatečnými obousměrnými popisnými pásky pro jednotlivé U pozice.
- Výhody
- Volný výběr směru počítání díky oboustrannému popisu
- Jednoznačná dokumentace různých montáží
- Oblasti použití
- K dodatečnému vybavení stávajících 482,6 mm (19") profilů
- Materiál
- Kryt: PVC
Samolepicí pásky s rastrem: plast
- Rozsah dodávky
- Kryt, magnetický
- Délka
- 5 m
- Rozměry
- Šířka: 15 mm
Délka: 5 m
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,29 kg
- Brutto hmotnost
- 0,335 kg
- Číslo celní sazby
- 49119900
- EAN
- 4028177682405
- ETIM 9
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Popis výrobku
-
Magnetická páska délka: 5m