- Obj. č.:
- DK 5502105
- Popis výrobku
- Kabelový kanál má odnímatelný kryt se závěsy na obou stranách, který lze alternativně přišroubovat.
- Výhody
- Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
- Vysoká hustota prvků díky vedení kabelů s ohledem na počet U
- Možné řadové propojení zadní stranou k sobě
- Materiál
- Ocelový plech
plast dle normy UL 94-V0
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně krytu a upevňovacího materiálu
Včetně 4 držáků kabelových rezerv
- Výškové moduly
- 36 U
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
TE
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
- Vhodné pro šířku
- 800 mm
- Balení
- 1 ks
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
-
Kabel. kanál TSITDKTS TE 2000mm RAL 9004