Kabelový kanál se snímatelným krytem kabelu opatřeným po obou stranách závěsy.
- Obj. č.:
- DK 5502145
- Popis výrobku
- Kabelový kanál má odnímatelný kryt se závěsy na obou stranách, který lze alternativně přišroubovat.
- Výhody
- Snadná montáž díky rychlému upevnění bez použití nářadí
- Vysoká hustota prvků díky vedení kabelů s ohledem na počet U
- Možné řadové propojení zadní stranou k sobě
- Materiál
- Ocelový plech
plast dle normy UL 94-V0 - Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně krytu a upevňovacího materiálu
Včetně 4 držáků kabelových rezerv - Výškové moduly
- 42 U
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
TE
Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm - Vhodné pro šířku
- 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,298 kg
- Brutto hmotnost
- 8,735 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177681224
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Kabel. kanál TSITDKTSTE 2200mm RAL 9004
- Dokumentace
- Návod