Držák - suchý zip

Obj. č.: DK 5502.155

Pro snadnou a rychlou fixaci kabelů.

Obj. č.:
DK 5502.155
Popis výrobku
K jednoduchému a rychlému upevnění kabelů.
Výhody
Montáž v systémovém děrování 10,5 x 12,5 mm bez použití nářadí, pootočením o čtvrt otáčky
Oblasti použití
Přímé použití na horizontálním rámovém profilu VX, na hloubkových vzpěrách a profilových lištách 19" vnitřního vybavení VX IT, na kabelové trase nebo systémovém chassis
Materiál
Plast
Rozsah dodávky
10 upínacích pásek
10 držáků
Rozměry
Délka: 400 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,07 kg
Brutto hmotnost
0,084 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177681217
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Stahovací páska Nylonová
Dokumentace
Návod