Ranžírovací panel s ocelovými třmeny

Obj. č.: DK 5502205

Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.

Obj. č.:
DK 5502205
Popis výrobku
Pro vodorovné vedení propojovacích kabelů pomocí 5 třmenů pro vedení kabelů.
Materiál
Panel: ocelový plech
Třmen: ocel
Povrch
Panel: lakovaný
Třmen: pozinkovaný
Barva
RAL 9005
Poznámka
U uvedených rozměrů se jedná o vnější rozměry.
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Výškové moduly
1 U
Rozměry třmenu
Ring depth: 55 mm
Ring height: 43 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,57 kg
Brutto hmotnost
0,599 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177679320
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Kabel. management s oky43x55 1U RAL 9004