- Obj. č.:
- DK 5502225
- Popis výrobku
- K vodorovnému vedení propojovacích kabelů pomocí 5 kabelových příček. Možnost otevření jednotlivých příček umožňuje pohodlnou modifikaci a rozšíření kabelového propojení.
- Materiál
- Panel: ocelový plech, s nástřikem
Kabelové příčky: plast
- Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Výškové moduly
- 1 U
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,5 kg
- Brutto hmotnost
- 0,632 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177679337
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Popis výrobku
-
Kabelový management flexi 1U RAL 9004