Panel se žlaby pro vedení kabelů 482,6 mm (19")

Obj. č.: DK 5502245

K uložení ranžírovacích kabelů.

Obj. č.:
DK 5502245
Popis výrobku
K uložení ranžírovacích kabelů.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 9005
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 85 mm
Výškové moduly
1 U
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,9 kg
Brutto hmotnost
1,033 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,9 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177679351
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Kabelový žlab 1U, RAL 9004