Vyrovnání potenciálů se zajistí pomocí upevňovacích prvků a uzemňovacích bodů. Sada podlahových plechů slouží k zakrytí celého otvoru v podlaze.
- Obj. č.:
- DK 5502540
- Provedení
- Podlahový plech plný, s posuvným plechem, vícedílný
- Popis výrobku
- Vyrovnání potenciálů pomocí upevňovacích prvků a uzemňovacích bodů. Sada podlahových plechů: K zakrytí celého otvoru v podlaze. Moduly podlahových plechů: Zvolte moduly podle způsobu použití.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Při výběru potřebných modulových plechů pro vyplnění podlahové plochy je třeba zohlednit také údaje v montážním návodu týkající se podlahového držáku.
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
Šířka: 600 mm
Hloubka: 1.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 5,639 kg
- Brutto hmotnost
- 5,72 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177682481
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Podlahový plech multi 600x1000 pro TS IT
- Dokumentace
- Návod