Podlahový plech pro TS IT, TX CableNet

Obj. č.: DK 5502570

Vyrovnání potenciálů se zajistí pomocí upevňovacích prvků a uzemňovacích bodů. Sada podlahových plechů slouží k zakrytí celého otvoru v podlaze.

Obj. č.:
DK 5502570
Provedení
Podlahový plech plný, s posuvným plechem, vícedílný
Popis výrobku
Vyrovnání potenciálů pomocí upevňovacích prvků a uzemňovacích bodů. Sada podlahových plechů: K zakrytí celého otvoru v podlaze. Moduly podlahových plechů: Zvolte moduly podle způsobu použití.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Při výběru potřebných modulových plechů pro vyplnění podlahové plochy je třeba zohlednit také údaje v montážním návodu týkající se podlahového držáku.
Vhodné pro
Typ skříně: TS IT
Šířka: 800 mm
Hloubka: 1.200 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,453 kg
Brutto hmotnost
9,95 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177682719
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Podlahový plech multi 800x1200 pro TS IT
Dokumentace
Návod