TS IT, bez ventilačních otvorů, pro přímou klimatizaci rozváděče. Včetně praktického vybavení a přípravné montáže. 19" vnitřní vybavení s 19" montážním rámem se zatížitelností až 1 500 kg, v různých velikostech.
- Obj. č.:
- DK 5528151
- Materiál
- Ocelový plech
Hliník
Rohový díl podstavce: ocelový plech
Kryt podstavce vpředu/vzadu: ocelový plech
Rohový a řadový kryt: plast
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm - Povrch
- Rámová konstrukce skříně: základní barva nanesená máčením
Vnitřní vybavení: základní barva nanesená máčením
Dveře, střecha a bočnice: základní barva nanesená máčením a strukturovaná prášková barva - General colour
- RAL 7035
- Barva
- Rám skříně a ploché díly: RAL 7035
Vnitřní vybavení, podstavec: RAL 9005 - Rozsah dodávky
- Rámová konstrukce skříně TS 8 s dveřmi, střešním plechem, podstavcem a bočnicemi
Přední prosklené dveře s hliníkovým rámem, závěsy 180°
Přední a zadní uzávěr: Komfortní rukojeť pro profilovou půlválcovou vložku a bezpečnostní zámek 3524 E
Dva 482,6 mm (19") montážní rámy, přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou
Distanční vložky, výška 50 mm, pro nadzvednutí krycího plechu nad výřezem pro ventilátor ve střešním plechu, pro pasivní ventilaci (přiloženy). Pro varianty bez výřezu nejsou nutné.
Připojovací příslušenství pro vyrovnání potenciálů s centrálním uzemňovacím bodem, předmontováno
12× spona 19" 1 U, kontaktní (přiložena)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou, vodivé (přiloženy)
Podlahový úchyt
Podlahový modul přední, namontovaný jako dekorační zakrytí
Systém podstavce VX, 100 mm, s ventilačními otvory
Rohové díly podstavce a boční kryty přišroubované
Kryty podstavce vpředu a vzadu, rohové kryty a kryty řadového spojení přiloženy
Bočnice, jednodílné, s možností uzamčení
4 nivelační nohy, M12, včetně adaptérů pro podstavec (přiloženy)
4 lišty pro mechanické uchycení kabelů (kladivová hlava) pro montáž na vnější upevňovací rovinu, vhodné na hloubku skříně (přiloženy)
10 třmenů pro vedení kabelu, kov, 125 x 65 mm (přiloženy)
Paleta IPPC
Střešní plech, vícedílný, snímatelný, s bočním zavedením kabelů na hloubku a zakrytým výřezem pro plech s ventilátory
Dveře z ocelového plechu, zadní, plné, svisle dělené, závěsy 180° - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 800 mm - Výškové moduly
- 38 U
- Výškové moduly
- 38 U
- Výška včetně podstavce
- 1 900 mm
- Volný montážní prostor pro rovinu 19", vpředu/vzadu
- 84 mm / 168 mm
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 545 mm
- Provedení 19“ rovina (roviny)
- Montážní rám, 482,6 mm (19")
- Zatížitelnost
- 15 000 N
- Poznámka
- Úhel otevírání dveří se může v konkrétním použití lišit podle druhu a místa instalace
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 125,5 kg
- Brutto hmotnost
- 132 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177706453
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- TS IT, 19" montážní rám, prosklené dveře, ŠxVxH 600 x 1800 x 800 mm, 38 U, předmontovanými
- Dokumentace
- Návod