Samostatně stojící systémové skříně z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní plech a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s rámem skříně. Systémově kompatibilní s příslušenstvím VX25 s možností rozšíření. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat a velké šířky skříní nahrazují malé kombinace řadově spojených skříní.
- Obj. č.:
- SE 5824600
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm - Povrch
- Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň nahoře a po stranách uzavřená
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
Podlahové plechy
Zadní stěna s možností odšroubování
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 montážní lišty 18 x 39 mm
Zadní stěna, jednodílná - Rozměry
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 300 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Typ 2
- Typ 3
- Type 3R
- Typ 12
- Kód IK
- IK10
- Počet dveří
- 2
- Uzávěr
- Počet uzávěrů: 2
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 152 kg
- Brutto hmotnost
- 168,6 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 643,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177959286
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- VX SE Systém samostatně stojící skříně, ŠVH: 1200x1800x300 mm, z ocelového plechu s montážní deskou, dvoukřídlé dveře na čelní straně
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
- Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE