Samostatně stojící systémová skříň SE 8 Nerez ocel

Obj. č.: SE 5850500

Šířky skříně od 600 do 1200 mm. Časově úsporná montáž díky naprofilovaným bočnicím.

Obj. č.:
SE 5850500
Popis výrobku
Samostatně stojící systémová skříň je založena na platformě TS 8. Je možné bez omezení používat systémové příslušenství pro vnitřní vybavení TS 8.
Materiál
Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Dveře: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Zadní stěna: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm, zevně jemně zbroušený povrch
Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Skříňka, dveře a zadní stěna: Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Podlahové plechy: prázdné
Montážní deska: pozinkovaná
Rozsah dodávky
Skříň nahoře a po stranách uzavřená
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Zadní stěna s možností odšroubování
Montážní deska
Podlahové plechy
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
499 mm x 1.496 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Stupeň krytí NEMA
NEMA 12
NEMA 3R
Kód IK
IK10
Počet dveří
1
Poznámka
S ohledem na tvrdost materiálu doporučujeme používat pro vnitřní vybavení samořezné šrouby s hvězdicovou drážkou.
Základní materiál
Nerez ocel
Balení
1 ks
Netto hmotnost
87 kg
Brutto hmotnost
88,4 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177666658
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
Rozváděč SE 600x1600x400 - nerez 1.4300
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
White Paper
Datové listy
Technický systémový katalog
Technika v detailu