Jednodílný stojanový pult pro ovládání a monitorování, s velkou montážní deskou a vysokým stupněm krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách. Jednotný vzhled zajišťuje štítek dveřního zámku AX, pro snadné vedení kabelů jsou součástí dodávky dvoudílné podlahové plechy.
- Obj. č.:
- TP 6740600
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm - Povrch
- Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň, zezadu a po stranách uzavřená
Dveře, popř. dvojité dveře vpředu, s tyčovým uzávěrem
Montážní deska
Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální
Podlahové plechy - Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 975 mm
Hloubka: 400 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 930 mm x 900 mm
- Hloubka nahoře
- 500 mm
- Hloubka dole
- 400 mm
- Počet dveří
- 2
- Kód IK
- IK08
- Poznámka
- Jako montážní pomůcka pro systém podstavců VX, nové provedení, lze použít kluzný prvek VX 5051.172
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 975 mm
Hloubka nahoře: 500 mm
Hloubka dole: 400 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 73 kg
- Brutto hmotnost
- 75 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177959941
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- TP stojací pult, ŠxVxH1/H2: 1000x975x400/500 mm, ocelový plech
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Další informace
- Návod
- Datové listy
- Technika v detailu