Transportní kolečka, pro FlatBox.
- Obj. č.:
- TE 7000672
- Popis výrobku
- Kolečka je možné našroubovat místo nivelačních noh v rozích podlahového rámu. Světlá výška nad zemí: 58 mm, upevňovací závit M10 x 20.
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Zatížitelnost
- 3 000 N
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,8 kg
- Brutto hmotnost
- 0,938 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177437340
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Popis výrobku
- Transportní kolečka, M10 × 20, maximálně 3000 N
- Dokumentace
- Informační leták