Upínací poutko - suchý zip

Obj. č.: DK 7072230

Díky suchému zipu lze bez problémů uvolnit upevněné kabelové svazky a přidat nebo odebrat jednotlivé kabely, ideální pro citlivé kabely (optické/Cu).

Obj. č.:
DK 7072230
Popis výrobku
Díky upínacímu uzávěru lze bez problémů uvolnit upevněné kabelové svazky a přidat nebo odebrat jednotlivé kabely. Ideální pro citlivé datové kabely (optické/Cu), protože nedochází ke zmáčknutí pláště kabelu. Kromě toho lze upínací poutko našroubovat do kulatého systémového děrování nebo upevnit rychlospojkou.
Barva
Černá
Rozsah dodávky
Včetně rychlospojky
Rozměry
Šířka: 20 mm
Délka: 200 mm
Max. průměr kabelu
50 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,03 kg
Brutto hmotnost
0,041 kg
Číslo celní sazby
58061000
EAN
4028177147904
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
Kabelový držák l=130 s
Dokumentace
Informační leták