Díky suchému zipu lze bez problémů uvolnit upevněné kabelové svazky a přidat nebo odebrat jednotlivé kabely, ideální pro citlivé kabely (optické/Cu).
- Obj. č.:
- DK 7072240
- Popis výrobku
- Díky upínacímu uzávěru lze bez problémů uvolnit upevněné kabelové svazky a přidat nebo odebrat jednotlivé kabely. Ideální pro citlivé datové kabely (optické/Cu), protože nedochází ke zmáčknutí pláště kabelu. Kromě toho lze upínací poutko našroubovat do kulatého systémového děrování nebo upevnit rychlospojkou.
- Barva
- Černá
- Rozsah dodávky
- Včetně rychlospojky
- Rozměry
- Šířka: 20 mm
Délka: 300 mm - Max. průměr kabelu
- 90 mm
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,04 kg
- Brutto hmotnost
- 0,054 kg
- Číslo celní sazby
- 58061000
- EAN
- 4028177147911
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Kabelový držák l=130 s
- Dokumentace
- Informační leták