K upevnění kabelů na profilových C lištách.
- Obj. č.:
- DK 7099000
- Provedení
- pro průměr kabelu 56–64 mm
- Popis výrobku
- K upevnění kabelů na profilových C lištách.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně plastového krycího protikusu
- Min. průměr kabelu
- 56 mm
- Max. průměr kabelu
- 64 mm
- Balení
- 25 ks
- Netto hmotnost
- 3,125 kg
- Brutto hmotnost
- 3,461 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 13,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177124561
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Popis výrobku
- DK Kabelové příchytky, pro průměr kabelu Ø: 56–64 mm