Třmen pro vedení kabelů

Obj. č.: DK 7111000

Pro flexibilní a systémové vedení kabelů po straně na 19" profilových lišt.

Obj. č.:
DK 7111000
Popis výrobku
Pro flexibilní a systémové vedení kabelů po straně na 19" profilových lišt.
Materiál
Ocel
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 65 mm
Hloubka: 125 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,8 kg
Brutto hmotnost
0,899 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
4,8 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
83024200
EAN
4028177124905
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Třmen pro vedení kabelů
Dokumentace
Informační leták