Kabelové příčky pro univerzální použití

Obj. č.: DK 7111222

Pro strukturované vedení celých kabelových svazků, víceúčelové upevnění pro univerzální použití, spojovací hřeben.

Obj. č.:
DK 7111222
Popis výrobku
Pro strukturované vedení celých kabelových svazků je možno na nejrůznějších místech ve skříni upevnit kabelové příčky.
Oblasti použití
Kompletní upevnění k univerzálnímu použití pro svislé a vodorovné vedení kabelů ve skříni nebo v rámci roviny rozváděče.
Materiál
Nosný prvek: ocelový plech
Příčky pro vedení kabelu, spojovací hřebeny: plast UL 94-V0
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Kabelové příčky
Spojovací hřebeny
Number connection combs
2
Poznámka
Velikost jednotlivých komor (v x š) cca 34 x 100 mm
Výškové moduly
4 U
Balení
4 ks
Netto hmotnost
0,812 kg
Brutto hmotnost
0,98 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177519565
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
4 U kabelové příčky
Dokumentace
Návod